Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: s tvrdým povlakem.Upozornění:Dodávají se 3 šrouby s válcovou hlavou a odpovídající podložky.Použití:Upínky se zašroubují do odpovídající základové desky se závitovým otvorem a uvedou se do polohy. Spolu s maticí pro T-drážku je vhodný také pro T-drážky na strojních stolech.Rozsah dodávkyŠroub s válcovou hlavou M8X30, M10X30 a M12X30, jakož i vhodné podložky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34000-10_Datasheet_32570_Up_nc_p_lo_ky_z_hlin_ku--cs 172 kB

Výkresy

Upíncí příložky z hliníku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2B3D

D1HH1H2Lvhodné pro
šířku systému
CADPřís.CenaObjednat
34000-10-05012351542612,220301,518,53050 54,74 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83