Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přídržné desky z nerezové oceli 
pro sloupky pro pružinové upínače / přidržovače
33263

Přídržné desky z nerezové oceli pro sloupky pro pružinové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:K přídržným deskám lze připevnit sloupky pro pružinové upínače / přidržovače 33262 se závitem M6.

Otvor v přídržné desce je určen pro závit M10.
Příslušenství:Sloupky 33262.
Prodlužovací prvky 02035-01.
Opěrné šrouby 02037-01.
Opěry 02156.
Výkyvné opěrky 02005.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 33263_Datasheet_32576_P_dr_n_desky_z_nerezov_oceli_pro_sloupky_pro_pru_inov_up_na_e_p_idr_ova_e--cs 308 kB

Výkresy

Přídržné desky z nerezové oceli 
pro sloupky pro pružinové upínače / přidržovače

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2D

D1GHH1LL1L2CADPřís.CenaObjednat
33263-006050321616108M62273,51650 24,63 €
33263-006072321616108M62295,51672 35,58 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83