Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sloupky z nerezové oceli pro pružinové upínače / přidržovače
33262

Sloupky z nerezové oceli pro pružinové upínače / přidržovače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Sloupky k upevnění pružinových upínačů / přidržovač 33260.

Provedení C má přídavný vnitřní závit pro prodloužení sloupku podle potřeby.
Příslušenství:Pružinový upínač / přidržovač z nerezové oceli 33260.
Přídržné desky 33263.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33262 Sloupky z nerezové oceli pro pružinové upínače / přidržovače 496 kB

Výkresy

Sloupky z nerezové oceli pro pružinové upínače / přidržovače

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

GLL1SWCADPřís.CenaObjednat
33262-0404X030A4M4305- 20,70 €
33262-0404X050A4M4505- 22,82 €
33262-1208X050B12M85011,54  28,83 €
33262-1208X100B12M810011,54  30,74 €
33262-1210X050B12M105011,54  28,83 €
33262-1210X100B12M1010011,54  30,74 €
33262-1210X150B12M1015011,54  32,65 €
33262-1206X050C12M65083  28,83 €
33262-1206X100C12M610083  30,74 €
33262-1206X150C12M615083 36,95 €
33262-0608X030D6M830103  29,22 €
33262-0608X050D6M850103  31,34 €
33262-0606X030E6M63083  26,34 €
33262-0606X050E6M65083  26,34 €
33262-0606X075E6M6758,53 30,11 €
33262-0606X100E6M61008,53 32,84 €
33262-0606X125E6M61258,53 35,58 €
33262-0606X150E6M61508,53 38,32 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83