Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sada upínacích komponent 
pro upevnění souřadnicového měřicího stroje, sloupcový princip
34000

Sada upínacích komponent pro upevnění souřadnicového měřicího...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Sada upínacích komponent pro souřadnicové měřicí přístroje pro rychlé a flexibilní upínání malých dílů. Sadu lze použít k přesnému polohování, stabilizaci a bezpečnému upnutí nejrůznějších obrobků, např. plastových, děrovaných a soustružených dílů. Tím je do značné míry vyřešeno zaseknutí dílů, které je běžným problémem měřicích úloh.Přednosti:Individuální montáž jednotlivých dílů pro měření v souřadnicovém měřicím přístroji.Rozsah dodávky1x základová deska z hliníku 01042-50025020.
3x upínací příložky 34000-10-05012.
3x základní lišty 34000-15-10610.
16x prodlužovací prvky z nerezové oceli 02035-01-10025, 02035-01-10035, 02035-01-10050 a 02035-01-10100 (vždy 4 na jeden výrobek).
2x opěrné šrouby 02156-10040012.
2x kuželové nástavce 02156-02-011.
1x rovinný nástavec 180° 02156-02-06.
1x rovinný nástavec 90° 02156-02-07.
2x prizmatický nástavec 02156-02-03 a 02156-02-04.
2x nastavitelná výkyvná opěrka 02005-110.
4x opěrné šrouby z nerezové oceli 02037-01-10040015 a 02037-01-10030010 (po 2 na výrobek.
8x přídržné desky z nerezové oceli 33263-006050 a 33263-006072 (po 4 na výrobek).
12x sloupky pro pružinové upínače / přidržovače 33262-0606X75 a 33262-0606X125 (vždy 6 na jeden výrobek).
8x pružinový upínač / přidržovač 33260-10605010 a 33260-10607510 (je 6 na výrobek).
2x závitový adaptér pro prodlužovací prvky z nerezové oceli.
2x otevřený klíč vel. klíče 13/15.
2x otevřený klíč vel. klíče 17/19.
1x sada imbusových klíčů (vel. klíče 2,5/3/5/6/8/10).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34000_Datasheet_32580_Sada_up_nac_ch_komponent_pro_upevn_n_sou_adnicov_ho_m_ic_ho_stroje_sloupcov_princip--cs 139 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedení 1Provedení 2CADPřís.CenaObjednat
34000-01Sada upínacích komponentůpro upevněnípro souřadnice měřícího zaříze 2 720,58 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83