Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a čep z oceli.
Upínací kus z vysoce pevného hliníku.
Křídlové madlo z termoplastu, šedočerný.
Provedení: Pouzdro a čep chromovaný do vysokého lesku.
Upínací kus černě eloxovaný.
Upozornění:Postupně nastavitelné. Rychlé sevření pomocí křídlové rukojeti.Na vyžádání:Různé kombinace průměrů D a D1.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 31156 Upínací kloub 179 kB

Výkresy

Upínací kloub

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostD

D1D2D3HH1H2H3H4H5LL1L2CADPřís.CenaObjednat
31156-0606166141243,61591419,61838138,5 33,55 €
31156-0808288161454,617121625,624501812 35,49 €
31156-101031010181460,620151825,624502214,5 38,99 €
31156-121241212202177,223172037,235,6752415,5 40,30 €
31156-161651616252190,231222537,235,67529,518,5 42,40 €
31156-202062020302198,236253037,235,6753017,5 48,01 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83