Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kloubové stativy s hydraulickým sevřením
31100

Kloubové stativy s hydraulickým sevřením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Čyřdílný kloubový stojan se upevní centrálně pomocí upínací hlavy. Seřízení se provádí pomocí jemného nastavení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 31100 Kloubové stativy s hydraulickým sevřením 84,7 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Celková
výška
Akční rádiusMagnetická
základna - délka
Magnetická
základna - šířka
Magnetická
základna - výška
Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
31100-01310260615055600 193,60 €
31100-02480400765055900 334,88 €
Objednací čísloProvedení

Spojovací závitCelková
výška
Akční rádiusCADPřís.CenaObjednat
31100-11bez magentické patkyM8x8255260 147,57 €
31100-12bez magentické patkyM10x11425400 275,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83