Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Černý granit (mateřská hornina).Provedení: Měřicí stůl stupeň přesnosti 0.Upozornění:Mateřská hornina má oproti běžné žule značné přednosti:
- 3násob. vyšší odolnost vůči opotřebení.
- 20% vyšší hustota.
- 3ásob menší tepelná roztažnost.

Vhodný držák měřáku viz 31140 a 31141.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 31020 Jemný stůl se sloupkem 79,2 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Základová deska
délka x šířka x výška
SloupekCADPřís.CenaObjednat
31020-01200 x 150 x 40ø25 x 260  316,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83