Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Držák měřáků s jemným nastavením
31141

Držák měřáků s jemným nastavením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Držák měřáků vhodný pro 31020.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 31141 Držák měřáků s jemným nastavením 128 kB

Výkresy

Držák měřáků s jemným nastavením

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
31141-079viz výkres 161,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83