Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: Magnetická základna: stíněný systém, povrch pozinkovaný.Upozornění:Upínací síla 450 N, teplota použití do 100°C. Jsou -li vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezují.(viz také 09065-10).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 31125 Magnetický stativ 53,8 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Celková
výška
Výška sloupuØ sloupuMagnetická základna ØMagnetická základna
výška podstavce
Magnetická základna
celková výška
Spojovací závitCADPřís.CenaObjednat
31125-0128425016801834M10 60,18 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83