Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upevňovací válec pro obrobky s nákružkem
31090

Upevňovací válec pro obrobky s nákružkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementační ocel, kalená.Provedení: broušeno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 31090 Upevňovací válec pro obrobky s nákružkem 165 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Průřez
vývrtu
Nárůst průřezuPočet
otvorů
Souběžnost
opěrných ploch
Světlá šířka mezi
opěrnou plochou
CADPřís.CenaObjednat
31090-1111 - 110,521< 0,0146 209,30 €
31090-2202 - 20119< 0,0152 282,54 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83