Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250 žíháno.Upozornění:Plocha desky na poptávku s prachovými drážkami.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 31000 Měřicí stoly 176 kB

Výkresy

Měřicí stoly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

BHH1CADPřís.CenaObjednat
31000-012001504515 181,41 €
31000-022502004515 214,56 €
31000-033002004515 282,54 €
31000-043502504515 361,03 €
31000-053503004515 415,13 €
31000-064003506020 542,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83