Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kloubové prvky, z oceli, délka 36 mm
31152

Kloubové prvky, z oceli, délka 36 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Odkaz na výkres:
1) Otvor jen u 31152-0708
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 31152 Kloubové prvky, z oceli, délka 36 mm 207 kB

Výkresy

Kloubové prvky, z oceli, délka 36 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DLCADPřís.CenaObjednat
31152-070885 26,16 €
31152-0710106 55,28 €
31152-0712127 55,28 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83