|
|
06461-10Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v porovnání se standardními upínacími pákami až o 75 %.
Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.
Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.
Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.
Díky modulárnímu uspořádání lze dodávat nadstandardní provedení.Materiál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305. Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou. Ocelové části bez povrchové úpravy. Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.Upozornění:Sériově se dodává: oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza.Zpùsob ovládání:Ovládací úchyt je v neovládaném stavu zaklesnutý ozubeným věncem do závitové vložky. Nadzvednutím ovládacího úchytu jej lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Montáž:Hloubka zašroubování musí odpovídat nejméně 2 x průměru závitu a závit by měl být během instalace lehce promazán.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu. Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností. Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.Na vyžádání:Další barvy a délky závitu.Odkaz na výkres:1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Povrch základního tělesa | Velikost | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06461-10-2082X10 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 31,22 € | | 06461-10-2082X20 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 31,22 € | | 06461-10-2082X30 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 31,22 € | | 06461-10-2082X40 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 31,74 € | | 06461-10-3102X15 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 32,57 € | | 06461-10-3102X30 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 32,57 € | | 06461-10-3102X40 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 33,15 € | | 06461-10-3102X50 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 33,15 € | | 06461-10-4102X20 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 35,20 € | | 06461-10-4102X30 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 35,20 € | | 06461-10-4102X40 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 36,62 € | | 06461-10-4102X50 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 36,62 € | | 06461-10-5122X20 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 40,48 € | | 06461-10-5122X30 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 40,48 € | | 06461-10-5122X40 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 42,73 € | | 06461-10-5122X50 | čistě oranžová RAL 2004 | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 42,73 € | | 06461-10-20827X10 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 31,22 € | | 06461-10-20827X20 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 31,22 € | | 06461-10-20827X30 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 31,22 € | | 06461-10-20827X40 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 31,74 € | | 06461-10-31027X15 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 32,57 € | | 06461-10-31027X30 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 32,57 € | | 06461-10-31027X40 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 33,15 € | | 06461-10-31027X50 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 33,15 € | | 06461-10-41027X20 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 35,20 € | | 06461-10-41027X30 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 35,20 € | | 06461-10-41027X40 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 36,62 € | | 06461-10-41027X50 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 36,62 € | | 06461-10-51227X20 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 40,48 € | | 06461-10-51227X30 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 40,48 € | | 06461-10-51227X40 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 42,73 € | | 06461-10-51227X50 | rubínově červená RAL 3003 | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 42,73 € | | 06461-10-2083X10 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 10 |  | | 31,22 € | | 06461-10-2083X20 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 20 |  | | 31,22 € | | 06461-10-2083X30 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 30 |  | | 31,22 € | | 06461-10-2083X40 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 40 |  | | 31,74 € | | 06461-10-3103X15 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 15 |  | | 32,57 € | | 06461-10-3103X30 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 30 |  | | 32,57 € | | 06461-10-3103X40 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 40 |  | | 33,15 € | | 06461-10-3103X50 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 50 |  | | 33,15 € | | 06461-10-4103X20 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 20 |  | | 35,20 € | | 06461-10-4103X30 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 30 |  | | 35,20 € | | 06461-10-4103X40 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 40 |  | | 36,62 € | | 06461-10-4103X50 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 50 |  | | 36,62 € | | 06461-10-5123X20 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 20 |  | | 40,48 € | | 06461-10-5123X30 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 30 |  | | 40,48 € | | 06461-10-5123X40 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 40 |  | | 42,73 € | | 06461-10-5123X50 | kovově stříbrná | potaženo umělou hmotou | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 50 |  | | 42,73 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|