Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, satinovaná, závitová vložka z nerezové oceli
06451-10

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v porovnání se standardními upínacími pákami až o 75 %.

Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány pro vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.

Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.
Materiál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza.
Zpùsob ovládání:Ovládací úchyt je v neovládaném stavu zaklesnutý ozubeným věncem do závitové vložky. Nadzvednutím ovládacího úchytu jej lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Montáž:Hloubka zašroubování musí odpovídat nejméně 2 x průměru závitu a závit by měl být během instalace lehce promazán.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06451-10 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, satinovaná, závitová vložka z nerezové oceli 340 kB

Výkresy

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, satinovaná, závitová vložka z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADPřís.CenaObjednat
06451-10-2082čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,5102210 29,33 €
06451-10-3102čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,22410 31,29 €
06451-10-4102čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,22710 34,13 €
06451-10-5122čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,43310 37,50 €
06451-10-20827rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,5102210 29,33 €
06451-10-31027rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,22410 31,29 €
06451-10-41027rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,22710 34,13 €
06451-10-51227rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,43310 37,50 €
06451-10-2083kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,5102210 29,33 €
06451-10-3103kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M10304733,94,468,6809511,22410 31,29 €
06451-10-4103kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,22710 34,13 €
06451-10-5123kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,43310 37,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83