Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
03096

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aaretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Klíčový kroužek 1.4310, bez povrchové úpravy.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve po vysunutí aretačního čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Závěsný kroužek umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo dálkovým ovládáním pomocí lanka vedeného v bovdenu.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Ddistanční kroužky 03089.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly 03094-10.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03096 Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli 174 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli, bez pojistné matice

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli, bez pojistné matice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D4LL1Zdvih
S
F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
03096-3004Tocelkalená4M8x11540214161203094-90  6,05 €
03096-3105Tocelkalená5M10x123522451,351203094-91  5,60 €
03096-3206Tocelkalená6M12x1,523572861,861403094-92  6,04 €
03096-3308Tocelkalená8M16x1,528723682,3153503094-93  7,07 €
03096-3410Tocelkalená10M20x1,5287840102,8153403094-94  10,48 €
03096-03004Tnerezová ocelkalená4M8x11540214161203094-90  9,99 €
03096-03105Tnerezová ocelkalená5M10x123522451,351203094-91  9,52 €
03096-03206Tnerezová ocelkalená6M12x1,523572861,861403094-92  10,58 €
03096-03308Tnerezová ocelkalená8M16x1,528723682,3153503094-93  12,55 €
03096-03410Tnerezová ocelkalená10M20x1,5287840102,8153403094-94  18,92 €
03096-13004Tnerezová ocelnetvrzeno4M8x11540214161203094-90  9,99 €
03096-13105Tnerezová ocelnetvrzeno5M10x123522451,351203094-91  9,52 €
03096-13206Tnerezová ocelnetvrzeno6M12x1,523572861,861403094-92  10,58 €
03096-13308Tnerezová ocelnetvrzeno8M16x1,528723682,3153503094-93  12,55 €
03096-13410Tnerezová ocelnetvrzeno10M20x1,5287840102,8153403094-94  18,92 €

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli a pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D4LL1Zdvih
S
SWF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
03096-4004Uocelkalená4M8x1154021413161203094-90  6,15 €
03096-4105Uocelkalená5M10x12352245171,351203094-91  5,70 €
03096-4206Uocelkalená6M12x1,52357286191,861403094-92  6,18 €
03096-4308Uocelkalená8M16x1,52872368242,3153503094-93  7,44 €
03096-4410Uocelkalená10M20x1,528784010302,8153403094-94  11,03 €
03096-04004Unerezová ocelkalená4M8x1154021413161203094-90  10,90 €
03096-04105Unerezová ocelkalená5M10x12352245171,351203094-91  10,41 €
03096-04206Unerezová ocelkalená6M12x1,52357286191,861403094-92  11,81 €
03096-04308Unerezová ocelkalená8M16x1,52872368242,3153503094-93  13,98 €
03096-04410Unerezová ocelkalená10M20x1,528784010302,8153403094-94  20,48 €
03096-14004Unerezová ocelnetvrzeno4M8x1154021413161203094-90  10,90 €
03096-14105Unerezová ocelnetvrzeno5M10x12352245171,351203094-91  10,41 €
03096-14206Unerezová ocelnetvrzeno6M12x1,52357286191,861403094-92  11,81 €
03096-14308Unerezová ocelnetvrzeno8M16x1,52872368242,3153503094-93  13,98 €
03096-14410Unerezová ocelnetvrzeno10M20x1,528784010302,8153403094-94  20,48 €