Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Závora 1.0503.
Aretační kolík z oceli, třída pevnosti 5.8.
Pouzdro 1.0403.
Provedení: Brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.Upozornění:Závory se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Zaskakovací vrub způsobí, že se závora v této poloze udrží.
Odkaz na výkres:
Provedení E: držadlo bez povrchové úpravy, hladké
Provedení F: držadlo komaxitováno, hladké
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03099 Uzávěry 136 kB

Výkresy

Uzávěry

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníDD1LL1BB1HF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03099-080410E41038259361814 12,19 €
03099-080510E51038259361,3814 12,19 €
03099-080610E61038259361,8814 12,19 €
03099-080512E51246,83010,83,681,3815 12,49 €
03099-080612E61246,83010,83,681,8815 12,49 €
03099-080812E81246,83010,83,682,3815 12,49 €
03099-080616E61660,44014,44,8101,81535 14,84 €
03099-080816E81660,44014,44,8102,31535 14,84 €
03099-081016E101660,44014,44,8102,81535 14,84 €
03099-080820E8207050186122,32060 17,00 €
03099-081020E10207050186122,82060 17,00 €
03099-081220E122070501861232060 17,00 €
03099-090410F4103825936-8- 12,81 €
03099-090510F51038259361,3814 12,81 €
03099-090610F61038259361,8814 12,81 €
03099-090512F51246,83010,83,681,3815 13,08 €
03099-090612F61246,83010,83,681,8815 13,08 €
03099-090812F81246,83010,83,682,3815 13,08 €
03099-090616F61660,44014,44,8101,81535 15,47 €
03099-090816F81660,44014,44,8102,31535 15,47 €
03099-091016F101660,44014,44,8102,81535 15,47 €
03099-090820F8207050186122,32060 17,93 €
03099-091020F10207050186122,82060 17,93 €
03099-091220F122070501861232060 17,93 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83