PopisPopis výrobku:Aretační a upínací úchyt umožňuje polohování, zajištění a upínání různých přestavovacích prvků jen s jedním výrobkem. Aretování může být provedeno tvarově pomocí čepů a upínání silově pomocí čelní plochy pouzdra.Materiál:Hvězdicový úchyt z termoplastu, tmavošedý.
Závitové pouzdro, z oceli.
Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Přednosti:Aretace a upínání v produktu.
Ergonomická obsluha pomocí hvězdicového úchytu.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439Zvláštnost: