Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso ze zinkové tlakové litiny.
Úchyt, podložky a fixační drážky z termoplastu PA.
Čep z nerezové oceli.
Provedení: Těleso stříbrně lakované.
Úchyt, podložky a fixační drážky černé.
Čep bez povrchové úpravy.
Upozornění:Odpružený uzavírací píst.
Součástí dodávky jsou:
- pro montáž na rovných plochách 2 podložky.
- pro montáž do profilů s drážkou po 2 fixačních drážkách (pro drážku s 8 nebo 10 mm).
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03102 Uzávěr 233 kB

Výkresy

Uzávěr

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03102-38038028515 16,08 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83