|
|
03102-15Páčka s vratnou pružinou, nerezová ocel páčka se zkosením... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel.Upozornění:Páčky s vratnou pružinou lze jednoduše přišroubovat na dveře, klapky a kryty. Páčky jsou k dostání ve dvou různých variantách se zkosením nahoru nebo dolů. Šikmá plocha umožňuje zavírání nebo otevírání aplikace bez ovládání páčky. Díky integrované pružině zajede páčka vždy zpět do své výchozí polohy.Zpùsob ovládání:Posunutím páky se páčka uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří šikmou plochou.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | B | B1 | C | D | D1 | D2 | H | H1 | Zdvih S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03102-15-07356 | A | páčka nahoru | 56 | 30 | 2,7 | 5,5 | 12 | 10 | 29,7 | 7,35 | 13 | 73,5 | 20 | 10 | 22 | 12 |  | | 29,29 € | | 03102-15-17356 | B | páčka dolů | 56 | 30 | 2,7 | 5,5 | 12 | 10 | 29,7 | 7,35 | 13 | 73,5 | 20 | 10 | 22 | 12 |  | | 29,98 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|