|
|
03102-10Páčka s vratnou pružinou, hliník páčka pro provedení doleva... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Páčka z hliníku. Pružina z nerezové oceli.Upozornění:Páčky s vratnou pružinou lze jednoduše přišroubovat na dveře, klapky a kryty. Páčky jsou k dostání ve dvou různých variantách pro dveře s otevíráním doleva nebo doprava. Páčky lze zaaretovat v otevřené poloze. Díky integrované pružině zajede páčka vždy zpět do své výchozí polohy.Zpùsob ovládání:Posunutím páky se páčka uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Pokud se páčka v otevřené poloze nezaaretuje, vrátí se automaticky do své výchozí polohy. Dveře je možné zavřít pouze tehdy, když je páčka v otevřené poloze.Příslušenství:Uzavírací plech z hliníku 03102-11.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | B | D | D1 | D2 | H | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03102-10-04036 | A | levé | 36,5 | 12,9 | 6,2 | 10,2 | 34 | 60 | 40 |  | | 27,70 € | | 03102-10-14036 | B | pravé | 36,5 | 12,9 | 6,2 | 10,2 | 34 | 60 | 40 |  | | 27,70 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|