|
|
03102-06Uzavírací plechy, ocel nebo mosaz pro páčku s vratnou pružinou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo mosaz.Provedení: Ocel pozinkovaná. Mosaz pozinkovaná.Upozornění:Uzavírací plechy lze jednoduše přišroubovat k aplikaci.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | B | B1 | B2 | C | D | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03102-06-11350 | ocel | pozinkovaný | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 |  | | 1,81 € | | 03102-06-16500 | ocel | pozinkovaný | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 |  | | 2,02 € | | 03102-06-22680 | ocel | pozinkovaný | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 |  | | 3,55 € | | 03102-06-11351 | mosaz | chromováno | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 |  | | 3,66 € | | 03102-06-16501 | mosaz | chromováno | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 |  | | 7,62 € | | 03102-06-22651 | mosaz | chromováno | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 |  | | 11,87 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|