Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
03097

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.0403 svařitelné.
Aretační kolík třídy pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pro účely pevného přivaření aretačních čepů doporučujeme ochranné svařování plamenem, a to svářečkou WIG.Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy v důsledku působení příčných sil. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li aretační kolík vysunut delší dobu a je-li třeba zamezit jeho zpětnému zapadnutí, je třeba zvolit provedení M.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03097 Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem 153 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem, bez zajišťovací drážky

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem, bez zajišťovací drážky

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
kalená
Objednací číslo
nerezová ocel
kalená
Objednací číslo
nerezová ocel
netvrzeno
ProvedeníDD1D2LL1Zdvih
S
F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Filtr
03097-100403097-0100403097-11004L4101838,52141612
03097-110503097-0110503097-11105L5122143,52451,3512
03097-120603097-0120603097-11206L6142551,72861,8614
03097-130803097-0130803097-11308L81833683682,31535
03097-141003097-0141003097-11410L1022337440102,81534

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
kalená
Objednací číslo
nerezová ocel
kalená
Objednací číslo
nerezová ocel
netvrzeno
ProvedeníDD1D2LL1Zdvih
S
F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Filtr
03097-200403097-0200403097-12004M4101838,52141612
03097-210503097-0210503097-12105M5122143,52451,3512
03097-220603097-0220603097-12206M6142551,72861,8614
03097-230803097-0230803097-12308M81833683682,31535
03097-241003097-0241003097-12410M1022337440102,81534