|
|
03096-30Stavěcí šrouby |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Mosaz.Provedení: Poniklováno.Upozornění:Stavěcí šroub s vnitřní trubkou je náhradní díl pro aretační čep s dálkovým ovládáním 03096-10.Příslušenství:Ocelové lano s kuličkou 03096-15. Tažné pouzdro s vnitřní trubkou 03096-20. Koncové pouzdro 03096-25. Šroubová vsuvka 03096-35. Šestihranná matice 07212.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03096-30-0306X24 | mosaz | potaženo niklem | M6 | 7 | 3 | 34 | 24 | 8,5 | 8 |  | | 2,68 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|