|
|
03096-10Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého... |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při konstrukci strojů, v nábytkářství a při výrobě speciálních vozidel.
Aretační čepy s dálkovým ovládáním nacházejí uplatnění tehdy, je-li v nepřístupných montážních prostorách ztížená obsluha nebo je z ergonomických a bezpečnostních hledisek požadováno dálkové ovládání.
Spojení mezi aretačními čepy a stranou obsluhy zajišťuje bowdenové lanko. Kombinace aretačních čepů a ovládacího prvku tvoří kompletní systém, který lze používat mnohostranně. Má-li být vysunutí trvalé a má-li se zabránit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, použije se ovládací prvek tvaru D se západkovou funkcí. Alternativně k ovládacímu prvku slouží přiložená šroubová přípojka (Ø 5 x 7 mm) k zapojení specifického ovládacího prvku do systému.
Na výběr jsou různé délkové varianty bowdenového lanka. Pro zajištění přesnosti lícování při daném použití lze bowdenové lanko při montáži příslušným způsobem zkrátit.
Ochrany proti korozi se dosahuje vhodnou volbou materiálu a povrchové úpravy. Drátěné lanko nebo plášť bowdenového lanka lze v případě potřeby snadno vyměnit.Materiál:Aretační čep:
Závitové pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Aretační kolík z nerezové oceli 1.4034.
Ovládací prvek z nerezové oceli 1.4305.
Úchytka hřibovitého tvaru z termoplastu.
Drátěné lano z nerezové oceli 1.4401.
Tažné pouzdro z ocelového drátu s plastovým povlakem uvnitř a zvenku.
Koncová pouzdra, stavěcí šrouby a šroubové přípojky z mosazi. Provedení: Aretační kolík, broušený a bez povrchové úpravy. Plášť bowdenu černý. Úchytka hřibovitého tvaru z termoplastu tmavošedá. Pokyny k objednání:Aretační čepy s dálkovým ovládáním a ovládací prvek je nutné objednat samostatně.Upozornění:Při montáži bowdenových lanek je třeba dbát na tyto body: Délka volného konce lanka se v důsledku úhlu instalace, poloměru ohybu a zatížení může měnit. Proto je nutné délku opěrného ložiska (plášť bowdenu) po instalaci bowdenového lanka pomocí přiloženého seřizovacího šroubu upravit. Současně se pomocí seřizovacího šroubu nastaví předpětí bowdenového systému. Při instalaci je zejména třeba dbát na to, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, v tomto případě R = 65 mm. Příliš malý poloměr může vést ke zvýšenému opotřebení a většímu tření. Ke krátkodobému nedodržení minimálního poloměru ohybu při montáži by rovněž nemělo docházet, protože by se mohl poškodit plášť bowdenu. Plášť je kromě toho navržen pouze pro zachycení tlakových sil. Při příliš silném tahu se protahuje a tím trvale poškozuje uvnitř uložená spirála.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Šestihranné matice 07212. Přídržné prvky 03099. Distanční kroužky 03089. Polohovací pouzdra 03099-50. Ovládací prvek 03096-10-12420. Drátěná lana 03096-15. Tažná pouzdra 03096-20. Koncová pouzdra 03096-25. Stavěcí šrouby 03096-30. Šroubové vsuvky 03096-35. Rozsah dodávkyAretační čepy s dálkovým ovládáním: Aretační čepy s předmontovaným lankem, pláštěm, koncovkou, seřizovacím šroubem M6 x 34 mm a šroubovou spojkou Ø 5 x 7 mm.
Ovládací prvek: Ovládací prvek s plastovým víčkem.Odkaz na výkres:1) Aretační čep 2) Plášť bowdenu 3) Bowdenové lanko 4) Seřizovací šroub 5) Ovládací prvek 6) Šroubové přípojky 7) Víčko
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03096-10-02206X1000 | 6 | M12x1,5 | 14 | 5 | 1000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | 1,8 | 6 | 14 | | | 40,20 € | | 03096-10-02206X3000 | 6 | M12x1,5 | 14 | 5 | 3000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | 1,8 | 6 | 14 | | | 44,42 € | | 03096-10-02206X5000 | 6 | M12x1,5 | 14 | 5 | 5000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | 1,8 | 6 | 14 | | | 50,07 € | | 03096-10-02308X1000 | 8 | M16x1,5 | 19 | 5 | 1000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | 2,3 | 15 | 35 | | | 43,72 € | | 03096-10-02308X3000 | 8 | M16x1,5 | 19 | 5 | 3000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | 2,3 | 15 | 35 | | | 47,96 € | | 03096-10-02308X5000 | 8 | M16x1,5 | 19 | 5 | 5000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | 2,3 | 15 | 35 | | | 53,59 € | | 03096-10-02410X1000 | 10 | M20x1,5 | 23 | 5 | 1000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 34 | | | 49,36 € | | 03096-10-02410X3000 | 10 | M20x1,5 | 23 | 5 | 3000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 34 | | | 53,59 € | | 03096-10-02410X5000 | 10 | M20x1,5 | 23 | 5 | 5000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 34 | | | 59,21 € | | 03096-10-02412X1000 | 12 | M20x1,5 | 23 | 5 | 1000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | 2,8 | 15 | 39 | | | 52,89 € | | 03096-10-02412X3000 | 12 | M20x1,5 | 23 | 5 | 3000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | 2,8 | 15 | 39 | | | 57,12 € | | 03096-10-02412X5000 | 12 | M20x1,5 | 23 | 5 | 5000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | 2,8 | 15 | 39 | | | 62,76 € | |
|
Ovládací prvky pro aretační čepy s dálkovým ovládáním s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a pojistnou maticí |
více informací |
Objednací číslo | Barva víčko
| D Vnitřní závit | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03096-10-12420 | tmavošedá RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 28,22 € | | 03096-10-124201 | oranžová RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 28,22 € | | 03096-10-124202 | signální zelená RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 28,22 € | | 03096-10-124203 | modrá RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 28,22 € | | 03096-10-124205 | světle šedá RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 28,22 € | | 03096-10-124206 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 28,22 € | | 03096-10-124207 | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 28,22 € | |
|
Ovládací prvky pro aretační čepy s dálkovým ovládáním s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, zajišťovací drážkou a pojistnou maticí |
více informací |
Objednací číslo | Barva víčko
| D Vnitřní závit | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03096-10-1442006 | tmavošedá RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420106 | oranžová RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420206 | signální zelená RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420306 | modrá RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420506 | světle šedá RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420606 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420706 | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-1442008 | tmavošedá RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420108 | oranžová RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420208 | signální zelená RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420308 | modrá RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420508 | světle šedá RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420608 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420708 | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-1442010 | tmavošedá RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420110 | oranžová RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420210 | signální zelená RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420310 | modrá RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420510 | světle šedá RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420610 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420710 | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-1442012 | tmavošedá RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420112 | oranžová RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420212 | signální zelená RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420312 | modrá RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420512 | světle šedá RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420612 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 40,43 € | | 03096-10-14420712 | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 40,43 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|