|
|
03094Podložka k zašroubování pro aretační čepy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Ocel, brynýrováno.Upozornění:Speciální podložka k přišroubování aretačních čepů bez nákružku.Tu je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Vhodné pro aretační čepy bez nákružku | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03094-99 | D1 = M6x0,75 | | | 7,95 € | | 03094-90 | D1 = M8x1 | | | 7,83 € | | 03094-91 | D1 = M10x1 | | | 6,18 € | | 03094-92 | D1 = M12x1,5 | | | 6,22 € | | 03094-93 | D1 = M16x1,5 | | | 6,31 € | | 03094-94 | D1 = M20x1,5 | | | 9,96 € | | 03094-95 | D1 = M24x2 | | | 7,95 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|