Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
03093

Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt 1.4305, jemně soustružený.

Provedení: Bez povrchové úpravy, aretační kolík broušený.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Ddistanční kroužky 03089.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly 03094-10.
Odkaz na výkres:
Provedení G: bez kontramatice
Provedení H: s kontramaticí

1) Aretační čep s klíčem
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03093 Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli 287 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli

Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli, bez pojistné matice

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli, bez pojistné matice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPovrch
základního
tělesa
DD1D2LL1L2Zdvih
S
F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
03093-001903nerezová ocelGkalená3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99  16,74 €
03093-001004nerezová ocelGkalená4M8x1184321184161203094-90  15,99 €
03093-001105nerezová ocelGkalená5M10x12150242151,351203094-91  13,71 €
03093-001206nerezová ocelGkalená6M12x1,52559282561,861403094-92  15,23 €
03093-001308nerezová ocelGkalená8M16x1,53377363382,3153503094-93  20,04 €
03093-001410nerezová ocelGkalená10M20x1,533834033102,8153403094-94  27,28 €
03093-001412nerezová ocelGkalená12M20x1,533874233122,8153903094-94  29,98 €
03093-001516nerezová ocelGkalená16M24x2401065040163,2204603094-95  37,86 €
03093-111903nerezová ocelGnetvrzeno3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99  16,74 €
03093-111004nerezová ocelGnetvrzeno4M8x1184321184161203094-90  15,99 €
03093-111105nerezová ocelGnetvrzeno5M10x12150242151,351203094-91  13,71 €
03093-111206nerezová ocelGnetvrzeno6M12x1,52559282561,861403094-92  15,23 €
03093-111308nerezová ocelGnetvrzeno8M16x1,53377363382,3153503094-93  20,04 €
03093-111410nerezová ocelGnetvrzeno10M20x1,533834033102,8153403094-94  27,28 €
03093-111412nerezová ocelGnetvrzeno12M20x1,533874233122,8153903094-94  29,98 €
03093-111516nerezová ocelGnetvrzeno16M24x2401065040163,2204603094-95  37,86 €

Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a s pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a s pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPovrch
základního
tělesa
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SWF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
03093-002903nerezová ocelHkalená3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99  18,33 €
03093-002004nerezová ocelHkalená4M8x118432118413161203094-90  17,48 €
03093-002105nerezová ocelHkalená5M10x1215024215171,351203094-91  15,00 €
03093-002206nerezová ocelHkalená6M12x1,5255928256191,861403094-92  16,99 €
03093-002308nerezová ocelHkalená8M16x1,5337736338242,3153503094-93  22,43 €
03093-002410nerezová ocelHkalená10M20x1,53383403310302,8153403094-94  29,47 €
03093-002412nerezová ocelHkalená12M20x1,53387423312302,8153903094-94  32,44 €
03093-002516nerezová ocelHkalená16M24x240106504016363,2204603094-95  40,93 €
03093-112903nerezová ocelHnetvrzeno3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99  18,33 €
03093-112004nerezová ocelHnetvrzeno4M8x118432118413161203094-90  17,48 €
03093-112105nerezová ocelHnetvrzeno5M10x1215024215171,351203094-91  15,00 €
03093-112206nerezová ocelHnetvrzeno6M12x1,5255928256191,861403094-92  16,99 €
03093-112308nerezová ocelHnetvrzeno8M16x1,5337736338242,3153503094-93  22,43 €
03093-112410nerezová ocelHnetvrzeno10M20x1,53383403310302,8153403094-94  29,47 €
03093-112412nerezová ocelHnetvrzeno12M20x1,53387423312302,8153903094-94  32,44 €
03093-112516nerezová ocelHnetvrzeno16M24x240106504016363,2204603094-95  40,93 €