Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuželové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy
03089

Kuželové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4034.

Provedení: Ocelové provedení:
brynýrováno, kaleno a broušeno
Nerezové provedení:
bez povrchové úpravy, kaleno a broušeno
Upozornění:Pouzdro vhodné pro aretační čepy Premium s kuželovým aretačním kolíkem 03089.Montáž:Tato pouzdra doporučujeme použít společně s Premium aretačními kolíky pro zvýšení přesnosti souososti.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089 Kuželové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy 128 kB

Výkresy

Kuželové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1LCADPřís.CenaObjednat
03089-9105ocel586 10,20 €
03089-9106ocel6107 10,86 €
03089-9108ocel813,59,5 11,52 €
03089-9110ocel101711,5 12,18 €
03089-91005nerezová ocel586 13,27 €
03089-91006nerezová ocel6107 14,11 €
03089-91008nerezová ocel813,59,5 14,42 €
03089-91010nerezová ocel101711,5 15,25 €