norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Le sfere portanti hanno un'ampia area di supporto.
Grazie al fissaggio tramite fori, sono molto stabili e hanno un'elevata capacità di carico.
La guarnizione sagomata della sfera portante si trova all'esterno.
Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95182-01 Sfere portanti con gambo filettato 164 kB

Disegni

Sfere portanti con gambo filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineDKD

D1D2HH1LCoppia di
serraggio delle
viti Nm
Fattore
di carico C
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
95182-01-1908201925,432,1M850,24,72015250 20,26 €
95182-01-1908351925,432,1M875,24,74515250 20,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83