norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d'acciaio
95150

Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d'acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio zincato o acciaio inox.Nota:95150-115 non ha la guarnizione di feltro.Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Forma D: coperchio, alloggiamento e sfere in acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95150 Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d'acciaio 252 kB

Disegni

Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d'acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDKDD1HH1H2Fattore
di carico C
(N)
Anello di compensazione
compatibile con sfere
portanti
CADAcc.PrezzoOrdinare
95150-115B15,824±0,231219,52,860095164-024  7,21 €
95150-122B22,236±0,245309,82,8160095164-036  11,78 €
95150-130B3045±0,2553713,84300095164-045  22,62 €
95150-145B44,562±0,27553,5194610095164-062  70,38 €
95150-215C15,824±0,231219,52,860095164-024  14,64 €
95150-222C22,236±0,245309,82,8160095164-036  21,77 €
95150-230C3045±0,2553713,84300095164-045  34,55 €
95150-245C44,562±0,27553,5194610095164-062  116,64 €
95150-315D15,824±0,231219,52,838095164-024  18,18 €
95150-322D22,236±0,245309,82,8100095164-036  33,27 €
95150-330D3045±0,2553713,84200095164-045  65,31 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83