norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sfere portanti con alloggiamento in acciaio massiccio
95156

Sfere portanti con alloggiamento in acciaio massiccio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:Le sfere portanti con lamiera di acciaio massiccio continuano a funzionare anche sotto forti sollecitazioni di carico e condizioni estreme.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95156 Sfere portanti con alloggiamento in acciaio massiccio 204 kB

Disegni

Sfere portanti con alloggiamento in acciaio massiccio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDKDD1HH1H2Fattore
di carico C
(N)
Anello di compensazione
compatibile con sfere
portanti
CADAcc.PrezzoOrdinare
95156-160B57,1100±0,111777,529,551500095164-100  359,51 €
95156-260C57,1100±0,111777,529,551000095164-100  466,01 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83