norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sfere portanti con alloggiamento in plastica
95153

Sfere portanti con alloggiamento in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e coperchio in POM.
Sfere portanti in acciaio inox.
Sfera di carico in acciaio o acciaio inox o plastica.
Versione:Acciaio inox temprato.Nota:Nelle sfere portanti le parti in plastica blu sono certificate e adatte all'uso nell'industria alimentare.
L'Assenza di fessure nel coperchio di chiusura impedisce l'accumularsi dello sporco.

I fori di pulizia sul lato inferiore dell'alloggiamento permettono di pulire facilmente i rulli sferici.

Velocità di trasporto fino a 1,5 m/s.

Conforme alle norme alimentari: Food Grade, Regolamento UE 1935/2004, Regolamento UE 10/2011.
Range di temperatura: Da -30 °C a +50 °C (fino a +30 °C per la sfera di carico in plastica)Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfere portanti

Forma A: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in POM
Forma B: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in acciaio Inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95153 Sfere portanti con alloggiamento in plastica 118 kB

Disegni (sintesi completa)

Sfere portanti con alloggiamento in plastica

Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1DKHH1H2Fattore
di carico C
(N)
Sistema di fissaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
95153-150Asfera in POM243115,87520,59,54,5200inserimento a pressione 9,15 €
95153-220Asfera in POM364522,22530,5104,5250inserimento a pressione 16,77 €
95153-300Asfera in POM45553037145,5350inserimento a pressione 28,31 €
95153-440Asfera in POM627544,553,5199500inserimento a pressione 90,62 €

Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1DKHH1H2Fattore
di carico C
(N)
Sistema di fissaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
95153-151Bsfera in acciaio inox243115,87520,59,54,5200inserimento a pressione 11,62 €
95153-221Bsfera in acciaio inox364522,22530,5104,5250inserimento a pressione 20,63 €
95153-301Bsfera in acciaio inox45553037145,5350inserimento a pressione 30,06 €
95153-441Bsfera in acciaio inox627544,553,5199500inserimento a pressione 92,67 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83