norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d'acciaio e sfera in plastica
95152

Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d'acciaio e sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.
Sfera portante in poliammide PA 66.
Nota:Le sfere portanti con sfere di scorrimento in plastica sono particolarmente adatte al trasporto di merci fragili come vetro o lamiere di alluminio, ottone e acciaio lucidate.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95152 Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d'acciaio e sfera in plastica 214 kB

Disegni

Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d'acciaio e sfera in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDKDD1HH1H2Fattore
di carico C
(N)
Anello di compensazione
compatibile con sfere
portanti
CADAcc.PrezzoOrdinare
95152-115B15,824±0,06531219,52,810095164-024  7,94 €
95152-122B22,236±0,08045309,62,820095164-036  11,21 €
95152-130B3045±0,080553713,6425095164-045  47,14 €
95152-215C15,824±0,06531219,52,810095164-024  18,40 €
95152-222C22,236±0,08045309,62,820095164-036  26,66 €
95152-230C3045±0,080553713,6425095164-045  57,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83