norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:Le sfere portanti con elemento di fissaggio possono essere facilmente montate e smontate dal lato funzionale. Il fissaggio avviene con graffe a molla. Queste lasciano grandi margini nella foratura di inserimento.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
S = spessore nominale minimo dell'elemento di supporto.
Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95160 Sfere portanti con elemento di fissaggio 239 kB

Disegni

Sfere portanti con elemento di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DKDD1Ø supporto
DB
HH1H2SFattore
di carico C
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
95160-115B15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 14,20 €
95160-122B22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 18,56 €
95160-130B3045±0,15546 +0,53713,8463000 35,62 €
95160-215C15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 22,97 €
95160-222C22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 35,75 €
95160-230C3045±0,15546 +0,53713,8463000 55,19 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83