norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Calettatore albero-mozzo autocentrante e privo di gioco con un momento inerziale molto ridotto e fabbisogno di spazio minimo. I calettatori creano un collegamento ad accoppiamento di forza tra albero e mozzo. Montaggio e smontaggio rapidi con un dado centrale. Il collegamento è nuovamente smontabile con un utensile di estrazione.
Accuratezza di coassialità dei moduli di serraggio ±0,01 mm.
Montaggio:Per poter ottenere le coppie indicate, il calettatore deve essere inserito privo di grasso. Il calettatore deve trovarsi per tutta la sua lunghezza sull'albero. Per la coppia massima, l'albero e il mozzo devono essere sufficientemente fissi (limite elastico minimo 350 N/mm²).

Tolleranze necessarie:
Albero: h7
Mozzo: H7
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23370 Kit di serraggio albero-mozzo acciaio inox 359 kB

Disegni

Kit di serraggio albero-mozzo acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1LL1GSWCoppia di
serraggio
max. Nm
Coppia
trasmissibile T
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23370-040008481512,5M6x0,5843 19,99 €
23370-0500105101512,5M8x0,51054 19,99 €
23370-0600106101512,5M8x0,51087 19,99 €
23370-0635106,35101512,5M8x0,51087 19,99 €
23370-0800148142219M12x1171514 21,59 €
23370-0900149142219M12x1171514 21,59 €
23370-10001710172218,5M15x1191918 24,16 €
23370-12001712172218,5M15x1191918 26,45 €
23370-14002014202823M17x1222524 26,45 €
23370-15002015202823M17x1222524 26,45 €
23370-16002316232823M20x1272726 31,88 €
23370-19002519252823M22x1273029 35,27 €
23370-20002820282823M25x1303231 42,67 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83