norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Per applicazioni che necessitano un volume e una pressione superficiale ridotte. Il calettatore può essere incassato completamente in un collegamento con mozzo.

- per diametri albero da 5 a 50 mm
- per coppie medie
- adatto per mozzi con spessore parete ridotto
- spostamento assiale ridotto possibile
- autocentrante
Montaggio:Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze:Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23354 Calettatori forma D forma costruttiva compatta 292 kB
 Panoramica calettatori e dischi di calettamento 79,8 kB
 Calcolo del diametro minimo del mozzo 173 kB

Disegni

Calettatori forma D forma costruttiva compatta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1BL2Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
numero
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23354-051651613,51162150553 x M2,51,2 19,70 €
23354-061661613,51162150553 x M2,51,2 19,70 €
23354-0635166,351613,51162140553 x M2,51,2 19,70 €
23354-071771713,51182125553 x M2,51,2 20,50 €
23354-081881813,511102,5110503 x M2,51,2 20,50 €
23354-092092015,513153120554 x M2,51,2 20,61 €
23354-0953209,532015,513153110554 x M2,51,2 20,61 €
23354-1020102015,513153110554 x M2,51,2 20,61 €
23354-1122112215,513183100504 x M2,51,2 24,54 €
23354-1222122215,51320390504 x M2,51,2 24,54 €
23354-142614262017355105554 x M32,1 26,48 €
23354-152815282017405100504 x M32,1 26,48 €
23354-163216322117708130654 x M44,9 28,93 €
23354-173517352521758120604 x M44,9 30,68 €
23354-183518352521808115604 x M44,9 30,68 €
23354-193519352521858110604 x M44,9 30,68 €
23354-20382038262115015140754 x M59,7 32,06 €
23354-22402240262116014130704 x M59,7 41,14 €
23354-24472447322625020140754 x M617 47,44 €
23354-25472547322626020135754 x M617 47,44 €
23354-2544725,447322626520130754 x M617 49,19 €
23354-285028503226440301851006 x M617 53,85 €
23354-30553055322647030175956 x M617 59,44 €
23354-32553255322650030165956 x M617 62,05 €
23354-35603560372973040165958 x M617 64,77 €
23354-38653865372980040155908 x M617 76,85 €
23354-40654065372984040145908 x M617 77,42 €
23354-427542754436120055165906 x M841 83,10 €
23354-457545754436130055155906 x M841 83,10 €
23354-4880488044361850751951158 x M841 87,89 €
23354-5080508044361900751851158 x M841 103,10 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83