norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Calettatore acciaio inox 1.4057.
Viti di serraggio acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Calettatore albero-mozzo Forma molto sottile particolarmente adatta per l'impiego in spazi stretti. Autoallentante in fase di smontaggio.

- per diametri albero da 20 a 80 mm
- nessuno spostamento assiale in fase di montaggio
- non autocentrante (la concentricità del mozzo rispetto all'albero dipende esclusivamente dall'accoppiamento e dalla lunghezza della guida)
Montaggio:Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze:Albero:
Si suggerisce la tolleranza h11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23360-01 Calettatori forma G in acciaio inox 204 kB
 Informazioni generali per calettatori conici 84,7 kB

Disegni

Calettatori forma G in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1BL1L3Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
numero
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23360-01-2047204726172011011133578 x M68 83,54 €
23360-01-2550255026172015512120609 x M68 85,91 €
23360-01-30553055261720185121005510 x M68 95,90 €
23360-01-35603560261720290161146712 x M68 107,15 €
23360-01-40654065261720410201257715 x M68 119,12 €
23360-01-45754575322024635281297812 x M818 136,87 €
23360-01-50805080322024700281167312 x M818 154,33 €
23360-01-55855585322024905331238014 x M818 174,02 €
23360-01-60906090322024990331137614 x M818 193,40 €
23360-01-659565953220241225371198216 x M818 209,51 €
23360-01-70110701103824281875531318414 x M1035 320,67 €
23360-01-75115751153824282010531238014 x M1035 332,99 €
23360-01-80120801203824282145531157714 x M1035 342,01 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83