norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Il calettatore può essere incassato completamente in un collegamento con mozzo.

- per diametri albero da 19 a 85 mm
- per coppie elevate
- spostamento assiale minimo possibile
- autocentrante
Montaggio:Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze:Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23351 Calettatori forma B 282 kB
 Panoramica calettatori e dischi di calettamento 79,8 kB
 Calcolo del diametro minimo del mozzo 173 kB

Disegni

Calettatori forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1BL1L3Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
numero
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23351-19471947452639530562981206 x M617 15,57 €
23351-20472047452639550562831206 x M617 15,57 €
23351-22472247452639610562571206 x M617 15,57 €
23351-24502450452639660562361156 x M617 16,08 €
23351-25502550452639690562271156 x M617 16,66 €
23351-28552855452639770562021056 x M617 17,43 €
23351-30553055452639830561901056 x M617 17,43 €
23351-326032604526391180742351258 x M617 20,17 €
23351-356035604526391295742161268 x M617 20,17 €
23351-386538654526391400742001168 x M617 20,65 €
23351-406540654526391480741901168 x M617 21,03 €
23351-4275427555304721201012121206 x M841 26,60 €
23351-4575457555304722701011981206 x M841 26,60 €
23351-4880488055304732301352501508 x M841 28,31 €
23351-5080508055304733651352401508 x M841 29,76 €
23351-5585558555304737001352161408 x M841 33,19 €
23351-6090609055304740351352001358 x M841 35,36 €
23351-6595659555304743701351831258 x M841 40,70 €
23351-701107011067406276152182061318 x M1083 59,33 €
23351-751157511572406281602181921268 x M1083 69,20 €
23351-801208012072406287002181801208 x M1083 73,74 €
23351-85125851257240621156027221214510 x M1083 80,48 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83