norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Calettatore acciaio inox 1.4057.
Viti di serraggio acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Per applicazioni che necessitano un volume e una pressione superficiale ridotte. Il calettatore può essere incassato completamente in un collegamento con mozzo.

- per diametri albero 6 - 20 mm
- adatto per mozzi con spessore parete ridotto
- spostamento assiale ridotto possibile
- autocentrante
Montaggio:Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze:Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23354-01 Calettatori forma D in acciaio inox 219 kB
 Informazioni generali per calettatori conici 84,7 kB

Disegni

Calettatori forma D in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1BL2Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
numero
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23354-01-061661613,51130,949193 x M2,50,5 65,79 €
23354-01-081881813,51140,937173 x M2,50,5 65,79 €
23354-01-092092015,51361,237174 x M2,50,5 72,48 €
23354-01-1020102015,51361,233174 x M2,50,5 72,48 €
23354-01-1122112215,51371,230154 x M2,50,5 72,48 €
23354-01-1222122215,51371,226154 x M2,50,5 77,41 €
23354-01-142614262017131,928154 x M30,9 77,41 €
23354-01-152815282017141,926144 x M30,9 77,41 €
23354-01-163216322117283,545234 x M42,2 82,17 €
23354-01-183518352521323,532174 x M42,2 82,17 €
23354-01-193519352521343,531174 x M42,2 82,17 €
23354-01-203820382621555,545244 x M54,2 82,17 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83