norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Calettatore particolarmente piccolo autocentrante senza spostamento assiale.

- per diametro albero da 8 a 85 mm
- per coppie medie
- adatto per mozzi con spessore parete ridotto
- nessuno spostamento assiale
- autocentrante
Montaggio:Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze:Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23350 Calettatori forma A per mozzi a parete sottile 275 kB
 Panoramica calettatori e dischi di calettamento 79,8 kB
 Calcolo del diametro minimo del mozzo 173 kB

Disegni

Calettatori forma A per mozzi a parete sottile

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2BL1L3Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
numero
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23350-0815815273012263072301204 x M44 16,04 €
23350-0916916283114273471701004 x M44 16,04 €
23350-10161016283114273771601004 x M44 16,17 €
23350-111811183231142751101801104 x M45 16,87 €
23350-121812183231142756101551104 x M45 17,03 €
23350-14231423383114276510140854 x M45 17,14 €
23350-1524152444421636110171801153 x M617 17,27 €
23350-1624162444421636120171701153 x M617 17,61 €
23350-1826182647441838180221801354 x M617 18,11 €
23350-1927192748441838190221701254 x M617 18,25 €
23350-2028202849441838200211501154 x M617 18,68 €
23350-223222325351254523021115804 x M617 19,92 €
23350-243424345551254525521105754 x M617 20,03 €
23350-253425345551254525521100754 x M617 20,85 €
23350-283928396051254537031110805 x M617 21,09 €
23350-304130416251254547531125906 x M617 21,65 €
23350-32433243645630505053195756 x M617 22,44 €
23350-354735476856305074042120908 x M617 24,48 €
23350-385038507156305080042110858 x M617 26,66 €
23350-405340537458325295053110858 x M617 27,60 €
23350-425542557758325299578105808 x M617 33,19 €
23350-45594559857240641750781301008 x M841 36,92 €
23350-4862486287724064187078120958 x M841 41,26 €
23350-50655065918250742430971159010 x M841 42,29 €
23350-55715571988250742670971058010 x M841 48,46 €
23350-60776077103825074292097957510 x M841 58,89 €
23350-65846584110825074316097907010 x M841 64,35 €
23350-709070901191016091433012385708 x M1083 87,60 €
23350-759575951261016091531014290759 x M1083 103,22 €
23350-8010080100131106659675801901108512 x M1083 114,14 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83