norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Calettatore con area di tolleranza ampia per albero e mozzo. Forma molto sottile particolarmente adatta per l'impiego in spazi stretti. Autoallentante in fase di smontaggio.

- per diametri albero da 19 a 85 mm
- per coppie elevate
- nessuno spostamento assiale in fase di montaggio
- non autocentrante (la concentricità del mozzo rispetto all'albero dipende esclusivamente dall'accoppiamento e dalla lunghezza della guida)
Montaggio:Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.

Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze:Albero:
Si suggerisce la tolleranza h11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.

Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H11.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23360 Calettatori forma G area di tolleranza maggiore 334 kB
 Panoramica calettatori e dischi di calettamento 79,8 kB
 Calcolo del diametro minimo del mozzo 173 kB

Disegni

Calettatori forma G area di tolleranza maggiore

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1BL1L3Con coppia di serraggio
MS coppia
trasmissibile M Nm
Con coppia di serraggio
MS forza assiale
trasmissibile F kN
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
Viti di serraggio
numero
Viti di serraggio
Coppia di serraggio
MS Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23360-1947194727,51720306322651078 x M617 15,12 €
23360-2047204727,51720321322511078 x M617 15,12 €
23360-2247224727,51720351322271068 x M617 15,12 €
23360-2450245027,51720429362321129 x M617 15,12 €
23360-2550255027,51720446362231119 x M617 15,25 €
23360-2855285527,51720496351971009 x M617 15,43 €
23360-3055305527,51720529351831009 x M617 16,64 €
23360-3260326027,517207494722812212 x M617 18,08 €
23360-3560356027,517208154720812112 x M617 18,08 €
23360-3865386527,5172011015823813915 x M617 20,34 €
23360-4065406527,5172011545822513915 x M617 20,41 €
23360-4275427533,5202417688426614912 x M841 21,78 €
23360-4575457533,5202418868424714812 x M841 21,78 €
23360-4880488033,5202420048323113812 x M841 24,27 €
23360-5080508033,5202420828322113812 x M841 24,27 €
23360-5585558533,5202426569723315114 x M841 26,60 €
23360-6090609033,5202428819621214214 x M841 28,09 €
23360-6595659533,52024355010922315316 x M841 31,83 €
23360-701107011039,52428543215524515614 x M1083 43,67 €
23360-751157511539,52428579515522814914 x M1083 47,44 €
23360-801208012039,52428615615421314214 x M1083 50,20 €
23360-851258512539,52428744717522815516 x M1083 51,24 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83