|
|
06652_IG inch带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带内螺纹 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
钢制衬套 5.8,或者 不锈钢 1.4305。 规格:钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 颜色 盖子
| A | D
| D2 | B | H | H1 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06652-9AE | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 8-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9AE5 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 8-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9AE6 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | 8-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9AE7 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 8-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A1 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 10-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A15 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 10-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A16 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | 10-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A17 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 10-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A2 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 1/4-20 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A25 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 1/4-20 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A26 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | 1/4-20 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A27 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 1/4-20 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A1 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 10-32 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A15 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 10-32 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A16 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 50 | 10-32 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A17 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 10-32 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A2 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 1/4-20 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A25 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 1/4-20 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A26 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 50 | 1/4-20 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A27 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 1/4-20 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-2A3 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 5/16-18 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2A35 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 5/16-18 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2A36 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 75 | 5/16-18 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2A37 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 5/16-18 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2A4 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 3/8-16 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2A45 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 3/8-16 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2A46 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 75 | 3/8-16 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2A47 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 3/8-16 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-09AE | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 8-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09AE5 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 8-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09AE6 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | 8-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09AE7 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 8-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A1 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 10-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A15 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 10-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A16 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | 10-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A17 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 10-32 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A2 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 1/4-20 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A25 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 1/4-20 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A26 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | 1/4-20 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A27 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 1/4-20 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A1 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 10-32 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A15 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 10-32 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A16 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 50 | 10-32 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A17 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 10-32 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A2 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 1/4-20 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A25 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 1/4-20 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A26 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 50 | 1/4-20 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A27 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 1/4-20 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-02A3 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 5/16-18 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02A35 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 5/16-18 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02A36 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 75 | 5/16-18 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02A37 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 5/16-18 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02A4 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 3/8-16 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02A45 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 3/8-16 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02A46 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 75 | 3/8-16 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02A47 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 3/8-16 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | |
|
|