norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch
06652_AG inch

带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
螺栓,钢制 5.8,或者 不锈钢 1.4305。

规格:钢制、经蓝色钝化处理或
亮色不锈钢。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06652_AG inch 带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch 205 kB

图纸

带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
钢制
订货号
不锈钢
ABD

D2HH1L筛选
06652-9AEΔX06652-09AEΔX384,58-3212188,510/20
06652-9A1ΔX06652-09A1ΔX384,510-3212188,510/20
06652-9A2ΔX06652-09A2ΔX384,51/4-2012188,520/30/40
06652-1A1ΔX06652-01A1ΔX50510-32142411,510/20
06652-1A2ΔX06652-01A2ΔX5051/4-20142411,520/30/40
06652-1A3ΔX06652-01A3ΔX5055/16-18142411,520/40
06652-2A3ΔX06652-02A3ΔX7575/16-182135,616,520/40
06652-2A4ΔX06652-02A4ΔX7573/8-162135,616,520/40