|
|
06652_AG inch带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹,inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
螺栓,钢制 5.8,或者 不锈钢 1.4305。 规格:钢制、经蓝色钝化处理或 亮色不锈钢。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 颜色 盖子
| A | B | D
| D2 | H | H1 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06652-9AEX10 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9AEX20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9AE5X10 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9AE5X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9AE6X10 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9AE6X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9AE7X10 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9AE7X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9A1X10 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A1X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9A15X10 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A15X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9A16X10 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A16X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9A17X10 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9A17X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9A2X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9A2X30 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-9A2X40 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-9A25X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9A25X30 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-9A25X40 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-9A26X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9A26X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-9A26X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-9A27X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-9A27X30 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-9A27X40 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-1A1X10 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A1X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A15X10 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A15X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A16X10 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A16X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A17X10 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1A17X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A2X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A2X30 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-1A2X40 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-1A25X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A25X40 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-1A25X30 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-1A26X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A26X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-1A26X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-1A27X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A27X40 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-1A27X30 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-1A3X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A3X40 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-1A35X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A35X40 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-1A36X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A36X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-1A37X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-1A37X40 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-2A3X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-2A3X40 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-2A35X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-2A35X40 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-2A36X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-2A36X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-2A37X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-2A37X40 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-2A4X20 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-2A4X40 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-2A45X20 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-2A45X40 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-2A46X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-2A46X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-2A47X20 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-2A47X40 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-09AEX10 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09AEX20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09AE5X10 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09AE5X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09AE6X10 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09AE6X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09AE7X10 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09AE7X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09A1X10 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A1X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09A15X10 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A15X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09A16X10 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A16X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09A17X10 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09A17X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09A2X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09A2X30 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-09A2X40 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-09A25X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09A25X30 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-09A25X40 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-09A26X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09A26X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-09A26X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-09A27X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-09A27X30 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-09A27X40 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-01A1X10 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A1X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A15X10 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A15X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A16X10 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A16X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A17X10 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01A17X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A2X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A2X30 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-01A2X40 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-01A25X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A25X30 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-01A25X40 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-01A26X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A26X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-01A26X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-01A27X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A27X40 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-01A27X30 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06652-01A3X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A3X40 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-01A35X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A35X40 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-01A36X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A36X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-01A37X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-01A37X40 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 50 | 5 | 5/16-18 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-02A3X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-02A3X40 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-02A35X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-02A35X40 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-02A36X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-02A36X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-02A37X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-02A37X40 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-02A4X20 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-02A4X40 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-02A45X20 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-02A45X40 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-02A46X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-02A46X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06652-02A47X20 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06652-02A47X40 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 根据要求 | |
|
|