norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
“Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,D 型,螺纹镗孔, 英制
06652-10_D inch

“Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,D 型,螺纹镗孔, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:Miniwing 蝶形旋钮的特点是采用符合人体工程学的紧凑设计。
所使用的材料可广泛应用,包括对耐腐蚀性要求最高的应用。
材料:

不锈钢 1.4308 或1.4404。

规格:经抛光或喷丸处理。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06652-10_D inch “Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,D 型,螺纹镗孔, 英制 221 kB

图纸

“Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,D 型,螺纹镗孔, 英制

商品选择/筛选

订货号类型金属键主体
表面
ABD

D2D6HH1H2TCAD配件价格订购
06652-10-428A112D1.4308抛光281310-3211,88,114,12,2513,259 根据要求
06652-10-428A212D1.4308抛光28131/4-2011,88,114,12,2513,259 根据要求