norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
“Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,L 型,外螺纹, 英制
06652-10_L inch

“Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,L 型,外螺纹, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:Miniwing 蝶形旋钮的特点是采用符合人体工程学的紧凑设计。
所使用的材料可广泛应用,包括对耐腐蚀性要求最高的应用。
材料:

不锈钢 1.4308 或1.4404。

规格:经抛光或喷丸处理。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06652-10_L inch “Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,L 型,外螺纹, 英制 203 kB

图纸

“Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,L 型,外螺纹, 英制

商品选择/筛选

订货号类型金属键主体
表面
ABD

D2HH1H2LCAD配件价格订购
06652-10-628AE12X10L1.4308抛光28138-3211,8152,2513,2510 根据要求
06652-10-628AE12X20L1.4308抛光28138-3211,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-628A112X10L1.4308抛光281310-3211,8152,2513,2510 根据要求
06652-10-628A112X20L1.4308抛光281310-3211,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-628A212X20L1.4308抛光28131/4-2011,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-628A212X30L1.4308抛光28131/4-2011,8152,2513,2530 根据要求
06652-10-628A312X20L1.4308抛光28135/16-1811,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-628A312X40L1.4308抛光28135/16-1811,8152,2513,2540 根据要求