norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 K型,带端盖 - inch
06267_K inch

直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 K型,带端盖 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
衬套或螺栓,不锈钢 1.4305。

规格:不锈钢 亮色。图纸提示:
K 型: 带螺纹轴套 带盖子
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06267_K inch 直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 K型,带端盖 - inch 254 kB

图纸

直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 K型,带端盖 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

类型D

D1D2HH1T筛选
06267-21A1ΔK10-324016,5311310
06267-21A2ΔK1/4-204016,5311310
06267-21A3ΔK5/16-184016,5311314
06267-22A3ΔK5/16-185018361514
06267-22A4ΔK3/8-165018361514
06267-23A4ΔK3/8-166322411714
06267-23A5ΔK1/2-136322411718