06267_K inch
直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 K型,带端盖 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
滚花旋钮,不锈钢金属件 - inch
直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 K型,带端盖 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,黑灰色。
衬套或螺栓,不锈钢 1.4305。
规格:
不锈钢 亮色。
图纸提示:
K 型: 带螺纹轴套 带盖子
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06267_K inch 直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 K型,带端盖 - inch
254 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
类型
颜色
盖子
尺寸
D
D1
D2
H
H1
T
CAD
配件
价格
订购
06267-21A1
K
黑灰色 RAL 7021
1
10-32
40
16,5
31
13
10
根据要求
06267-21A15
K
灰色 RAL 7035
1
10-32
40
16,5
31
13
10
根据要求
06267-21A16
K
红色 RAL 3020
1
10-32
40
16,5
31
13
10
根据要求
06267-21A17
K
黄色 RAL 1021
1
10-32
40
16,5
31
13
10
根据要求
06267-21A2
K
黑灰色 RAL 7021
1
1/4-20
40
16,5
31
13
10
根据要求
06267-21A25
K
灰色 RAL 7035
1
1/4-20
40
16,5
31
13
10
根据要求
06267-21A26
K
红色 RAL 3020
1
1/4-20
40
16,5
31
13
10
根据要求
06267-21A27
K
黄色 RAL 1021
1
1/4-20
40
16,5
31
13
10
根据要求
06267-21A3
K
黑灰色 RAL 7021
1
5/16-18
40
16,5
31
13
14
根据要求
06267-21A35
K
灰色 RAL 7035
1
5/16-18
40
16,5
31
13
14
根据要求
06267-21A36
K
红色 RAL 3020
1
5/16-18
40
16,5
31
13
14
根据要求
06267-21A37
K
黄色 RAL 1021
1
5/16-18
40
16,5
31
13
14
根据要求
06267-22A3
K
黑灰色 RAL 7021
2
5/16-18
50
18
36
15
14
根据要求
06267-22A35
K
灰色 RAL 7035
2
5/16-18
50
18
36
15
14
根据要求
06267-22A36
K
红色 RAL 3020
2
5/16-18
50
18
36
15
14
根据要求
06267-22A37
K
黄色 RAL 1021
2
5/16-18
50
18
36
15
14
根据要求
06267-22A4
K
黑灰色 RAL 7021
2
3/8-16
50
18
36
15
14
根据要求
06267-22A45
K
灰色 RAL 7035
2
3/8-16
50
18
36
15
14
根据要求
06267-22A46
K
红色 RAL 3020
2
3/8-16
50
18
36
15
14
根据要求
06267-22A47
K
黄色 RAL 1021
2
3/8-16
50
18
36
15
14
根据要求
06267-23A4
K
黑灰色 RAL 7021
3
3/8-16
63
22
41
17
14
根据要求
06267-23A45
K
灰色 RAL 7035
3
3/8-16
63
22
41
17
14
根据要求
06267-23A46
K
红色 RAL 3020
3
3/8-16
63
22
41
17
14
根据要求
06267-23A47
K
黄色 RAL 1021
3
3/8-16
63
22
41
17
14
根据要求
06267-23A5
K
黑灰色 RAL 7021
3
1/2-13
63
22
41
17
18
根据要求
06267-23A55
K
灰色 RAL 7035
3
1/2-13
63
22
41
17
18
根据要求
06267-23A56
K
红色 RAL 3020
3
1/2-13
63
22
41
17
18
根据要求
06267-23A57
K
黄色 RAL 1021
3
1/2-13
63
22
41
17
18
根据要求
本类目的其他商品
06267_D inch
直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 D型,无端盖 - inch
06267_L inch
直纹旋钮 外螺纹,不锈钢,L型 - inch