norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
直纹旋钮 外螺纹,L 型 - inch
06266_L inch

直纹旋钮 外螺纹,L 型 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
螺栓,钢制 5.8。
规格:钢制,经蓝色钝化处理。图纸提示:
L 型: 带外螺纹
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06266_L inch 直纹旋钮 外螺纹,L 型 - inch 237 kB

图纸

直纹旋钮 外螺纹,L 型 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

类型

尺寸D

D1D2HH1L筛选
06266-51A1ΔXL110-324016,5311310/20
06266-51A2ΔXL11/4-204016,5311320/30
06266-51A3ΔXL15/16-184016,5311320/40
06266-52A3ΔXL25/16-185018361520/40
06266-52A4ΔXL23/8-165018361520/40
06266-53A4ΔXL33/8-166322411720/40
06266-53A5ΔXL31/2-136322411730/60