norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
直纹旋钮 外螺纹,L 型, 英制
06266_L inch

直纹旋钮 外螺纹,L 型, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
螺栓,钢制 5.8。
规格:钢制,经蓝色钝化处理。图纸提示:
L 型: 带外螺纹
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06266_L inch 直纹旋钮 外螺纹,L 型, 英制 237 kB

图纸

直纹旋钮 外螺纹,L 型, 英制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型颜色
盖子
尺寸D

D1D2HH1LCAD配件价格订购
06266-51A1X10L黑灰色 RAL 7021110-324016,5311310 根据要求
06266-51A15X10L灰色 RAL 7035110-324016,5311310 根据要求
06266-51A16X10L红色 RAL 3020110-324016,5311310 根据要求
06266-51A17X10L黄色 RAL 1021110-324016,5311310 根据要求
06266-51A1X20L黑灰色 RAL 7021110-324016,5311320 根据要求
06266-51A15X20L灰色 RAL 7035110-324016,5311320 根据要求
06266-51A16X20L红色 RAL 3020110-324016,5311320 根据要求
06266-51A17X20L黄色 RAL 1021110-324016,5311320 根据要求
06266-51A2X20L黑灰色 RAL 702111/4-204016,5311320 根据要求
06266-51A25X20L灰色 RAL 703511/4-204016,5311320 根据要求
06266-51A26X20L红色 RAL 302011/4-204016,5311320 根据要求
06266-51A27X20L黄色 RAL 102111/4-204016,5311320 根据要求
06266-51A2X30L黑灰色 RAL 702111/4-204016,5311330 根据要求
06266-51A25X30L灰色 RAL 703511/4-204016,5311330 根据要求
06266-51A26X30L红色 RAL 302011/4-204016,5311330 根据要求
06266-51A27X30L黄色 RAL 102111/4-204016,5311330 根据要求
06266-51A3X20L黑灰色 RAL 702115/16-184016,5311320 根据要求
06266-51A35X20L灰色 RAL 703515/16-184016,5311320 根据要求
06266-51A36X20L红色 RAL 302015/16-184016,5311320 根据要求
06266-51A37X20L黄色 RAL 102115/16-184016,5311320 根据要求
06266-51A3X40L黑灰色 RAL 702115/16-184016,5311340 根据要求
06266-51A35X40L灰色 RAL 703515/16-184016,5311340 根据要求
06266-51A36X40L红色 RAL 302015/16-184016,5311340 根据要求
06266-51A37X40L黄色 RAL 102115/16-184016,5311340 根据要求
06266-52A3X20L黑灰色 RAL 702125/16-185018361520 根据要求
06266-52A35X20L灰色 RAL 703525/16-185018361520 根据要求
06266-52A36X20L红色 RAL 302025/16-185018361520 根据要求
06266-52A37X20L黄色 RAL 102125/16-185018361520 根据要求
06266-52A3X40L黑灰色 RAL 702125/16-185018361540 根据要求
06266-52A35X40L灰色 RAL 703525/16-185018361540 根据要求
06266-52A36X40L红色 RAL 302025/16-185018361540 根据要求
06266-52A37X40L黄色 RAL 102125/16-185018361540 根据要求
06266-52A4X20L黑灰色 RAL 702123/8-165018361520 根据要求
06266-52A45X20L灰色 RAL 703523/8-165018361520 根据要求
06266-52A46X20L红色 RAL 302023/8-165018361520 根据要求
06266-52A47X20L黄色 RAL 102123/8-165018361520 根据要求
06266-52A4X40L黑灰色 RAL 702123/8-165018361540 根据要求
06266-52A45X40L灰色 RAL 703523/8-165018361540 根据要求
06266-52A46X40L红色 RAL 302023/8-165018361540 根据要求
06266-52A47X40L黄色 RAL 102123/8-165018361540 根据要求
06266-53A4X20L黑灰色 RAL 702133/8-166322411720 根据要求
06266-53A45X20L灰色 RAL 703533/8-166322411720 根据要求
06266-53A46X20L红色 RAL 302033/8-166322411720 根据要求
06266-53A47X20L黄色 RAL 102133/8-166322411720 根据要求
06266-53A4X40L黑灰色 RAL 702133/8-166322411740 根据要求
06266-53A45X40L灰色 RAL 703533/8-166322411740 根据要求
06266-53A46X40L红色 RAL 302033/8-166322411740 根据要求
06266-53A47X40L黄色 RAL 102133/8-166322411740 根据要求
06266-53A5X30L黑灰色 RAL 702131/2-136322411730 根据要求
06266-53A55X30L灰色 RAL 703531/2-136322411730 根据要求
06266-53A56X30L红色 RAL 302031/2-136322411730 根据要求
06266-53A57X30L黄色 RAL 102131/2-136322411730 根据要求
06266-53A5X60L黑灰色 RAL 702131/2-136322411760 根据要求
06266-53A55X60L灰色 RAL 703531/2-136322411760 根据要求
06266-53A56X60L红色 RAL 302031/2-136322411760 根据要求
06266-53A57X60L黄色 RAL 102131/2-136322411760 根据要求