norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
直纹旋钮 带压配衬套,H型,带端盖, 英制
06266_H inch

直纹旋钮 带压配衬套,H型,带端盖, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
衬套,钢制 5.8。
规格:钢制,经蓝色钝化处理。图纸提示:
H 型: 带压配衬套 带端盖
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06266_H inch 直纹旋钮 带压配衬套,H型,带端盖, 英制 238 kB

图纸

直纹旋钮 带压配衬套,H型,带端盖, 英制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型

颜色
盖子
尺寸D

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06266-41CMH黑灰色 RAL 702110,254016,5311310 根据要求
06266-41CM5H灰色 RAL 703510,254016,5311310 根据要求
06266-41CM6H红色 RAL 302010,254016,5311310 根据要求
06266-41CM7H黄色 RAL 102110,254016,5311310 根据要求
06266-42CNH黑灰色 RAL 702120,3125018361514 根据要求
06266-42CN5H灰色 RAL 703520,3125018361514 根据要求
06266-42CN6H红色 RAL 302020,3125018361514 根据要求
06266-42CN7H黄色 RAL 102120,3125018361514 根据要求
06266-43COH黑灰色 RAL 702130,3756322411714 根据要求
06266-43CO5H灰色 RAL 703530,3756322411714 根据要求
06266-43CO6H红色 RAL 302030,3756322411714 根据要求
06266-43CO7H黄色 RAL 102130,3756322411714 根据要求